Menü Keresés

Eze-dugó M10,M12 34.0 mm LDPE Piros

Az Ezedugó menetes vagy sima furatokba illeszkedik. A szabadalmaztatott forma egyszerű benyomást biztosít, a rugalmas, erős oldalsó fülnek köszönhetően pedig gyorsan eltávolítható
Essentra cikkszám:

10068489

Gyártói cikkszám:

10093

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 50,0076 Ft
5000 + 19,7971 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.004 Ft

500 x 50,0076 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Húzási irány Oldalsó
Anyag LDPE
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot