Menü Keresés

Eze-dugó M18,M20 47.0 mm LDPE Piros

Az Ezedugó menetes vagy sima furatokba illeszkedik. A szabadalmaztatott forma egyszerű benyomást biztosít, a rugalmas, erős oldalsó fülnek köszönhetően pedig gyorsan eltávolítható
Essentra cikkszám:

10068502

Gyártói cikkszám:

10095

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 73,5039 Ft
4000 + 28,1076 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

29.402 Ft

400 x 73,5039 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Húzási irány Oldalsó
Anyag LDPE
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot