Menü Keresés

Eze-dugó M30,M36 62.0 mm LDPE Piros

Az Ezedugó menetes vagy sima furatokba illeszkedik. A szabadalmaztatott forma egyszerű benyomást biztosít, a rugalmas, erős oldalsó fülnek köszönhetően pedig gyorsan eltávolítható
Essentra cikkszám:

10073001

Gyártói cikkszám:

110001

4650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 156,9887 Ft
1500 + 61,6095 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

23.548 Ft

150 x 156,9887 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Húzási irány Oldalsó
Anyag LDPE
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot