Menü Keresés

Eze-dugó M14,M16 7.0 mm LDPE Piros

Az Ezedugó menetes vagy sima furatokba illeszkedik. A szabadalmaztatott forma egyszerű benyomást biztosít, a rugalmas, erős középső fülnek köszönhetően pedig gyorsan eltávolítható
Essentra cikkszám:

10262757

Gyártói cikkszám:

467028

4200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 5999 25,0408 Ft
6000 + 21,3032 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.520 Ft

500 x 25,0408 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Húzási irány Központi
Anyag LDPE
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot