Menü Keresés

Eze-dugó M22,M24 9.5 mm LDPE Piros

Az Ezedugó menetes vagy sima furatokba illeszkedik. A szabadalmaztatott forma egyszerű benyomást biztosít, a rugalmas, erős középső fülnek köszönhetően pedig gyorsan eltávolítható
Essentra cikkszám:

10262771

Gyártói cikkszám:

467030

2500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2999 34,8572 Ft
3000 + 30,2708 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

8.714 Ft

250 x 34,8572 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Húzási irány Központi
Anyag LDPE
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot