Menü Keresés

Fehér Remo Two, 2 oldalon eltávolítható, Gumiragasztó

Gyártás alatt

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
9.259,9783 Ft - 9.259,9783 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.197,3905 Ft - 11.197,3905 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.069,4818 Ft - 15.069,4818 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.544,7968 Ft - 16.544,7968 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.001,4923 Ft - 6.001,4923 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51,3138 Ft - 64,1423 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Habszalag tekercs 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Fehér

10638231

Ártartomány
9.259 Ft - 9.259 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes vastagság
    0.8 mm
  • Teljes szélesség
    12.7 mm
  • Teljes hossz
    65.8 m
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Foam
Habszalag tekercs 3.2 mm 25.4 mm 32.9 m Fehér

10383988

Ártartomány
11.197 Ft - 11.197 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Foam
  • Eltávolíthatóság
    Removable 2-Sides
  • Szín
    Fehér
  • Alak
    Folyamatos
Habszalag tekercs 0.8 mm 25.4 mm 65.8 m Fehér

10383957

Ártartomány
15.069 Ft - 15.069 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Foam
  • Eltávolíthatóság
    Removable 2-Sides
  • Szín
    Fehér
  • Alak
    Folyamatos
Habszalag tekercs 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Fehér

10383964

Ártartomány
16.544 Ft - 16.544 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Foam
  • Eltávolíthatóság
    Removable 2-Sides
  • Szín
    Fehér
  • Alak
    Folyamatos
Habszalag tekercs 3.2 mm 12.7 mm 32.9 m Fehér

10383971

Ártartomány
6.001 Ft - 6.001 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Ragasztó típusa
    Foam
  • Eltávolíthatóság
    Removable 2-Sides
  • Szín
    Fehér
  • Alak
    Folyamatos
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Fehér

10368213

Ártartomány
64 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3919108025
  • Ragasztó típusa
    Foam
  • Eltávolíthatóság
    Removable 2-Sides
  • Szín
    Fehér
  • Alak
    Folyamatos