Menü Keresés

Habszalag tekercs 3.2 mm 12.7 mm 32.9 m Fehér

A habblokk eltávolítható réteget tartalmaz a végeken, és 3D-hatások létrehozására szolgál. Különböző anyagokkal használható - például karton, fa és üveg.
Essentra cikkszám:

10383971

Gyártói cikkszám:

471471

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 + 6.001,4923 Ft
Standard csomagolás: 12

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

72.018 Ft

12 x 6.001,4923 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3919908099
Ragasztó típusa Foam
Eltávolíthatóság Removable 2-Sides
Szín Fehér
Alak Folyamatos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot