A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szélesség | Teljes átmérő | Belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
220,716 Ft - 245,24 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
476,372 Ft - 529,30 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
1.441,112 Ft - 1.601,236 Ft | 72 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
16,052 Ft - 17,836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10,012 Ft - 11,124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
9,592 Ft - 10,656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
10,028 Ft - 11,144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
33,712 Ft - 37,456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
22,068 Ft - 24,52 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
74,16 Ft - 82,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
84,98 Ft - 94,42 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
54,236 Ft - 60,264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.622 in
15.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
50,812 Ft - 56,456 Ft | 500 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
58,232 Ft - 64,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
46,692 Ft - 51,88 Ft | 350 Raktáron |
0.409 in
10.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
86,852 Ft - 96,504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
48,668 Ft - 54,076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
53,304 Ft - 59,228 Ft | 160 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
57,104 Ft - 63,448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
70,336 Ft - 78,152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.