Menü Keresés

Ferrit szerszámosláda - HxWxD - 190.0 mm; 375.0 mm; 155.0 mm

Selection of 30 different product patterns to include ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads.
Essentra cikkszám:

20437817

Gyártói cikkszám:

PRO-EMI-KIT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Magasság 190.0 mm
Szélesség 375.0 mm
Mélység 155.0 mm
Súly kg 5.0 kg
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot