A lapos kábel ferritgyűrűk különböző betéthosszal és MHz-impedanciával állnak rendelkezésre.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Betéthossz | Impedancia 100 MHz | Teljes hossz | Impedancia 25 MHz | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226,00 Ft - 251,112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
283,424 Ft - 314,916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
203,144 Ft - 225,716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
280,728 Ft - 311,92 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
208,584 Ft - 231,76 Ft | 150 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
320,996 Ft - 356,66 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
332,588 Ft - 369,544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
714,624 Ft - 794,028 Ft | 28 Raktáron |
|
191
|
|
120
|
|
||
763,596 Ft - 848,44 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
99
|
|
36 Ω
|
|
||
1.152,70 Ft - 1.280,776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
107
|
|
45 Ω
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.173 in
55.2 mm
|
92 Ω
|
2.386 in
60.6 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.