Menü Keresés

Filmszalag tekercsek - 8606-os újrazárható zsákragasztó szalag filmréteggel

Gyártás alatt

A 8606 egy általános célú szalag újrazárható polietilén/polipropilén tasakokhoz tervezve, ahol a szalag alkalmazása a tasakok gyártási szakaszában történik. Mivel széles körben használható a rugalmas csomagolóanyagoknál és a kötési erősségnél, javasoljuk a szalag teljes mértékű értékelését minden használat előtt.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Tekercs átmérője Teljes hossz Ragasztó típusa Szalagszélesség Megveszem
27.709,1528 Ft - 27.709,1528 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
152.0 mm
8000 m
Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
15.0 mm
Öntapadó film 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Törlés

10628775

Ártartomány
27.709 Ft - 27.709 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó hordozóanyag
    Film
  • Ragasztó típusa
    Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
  • Szín
    Törlés
  • Kioldóalátét színe
    Áttetsző
  • Eltávolíthatóság
    One Side Permanent;One Side Removable