Menü Keresés

Öntapadó film 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Törlés

Essentra cikkszám:

10628775

Gyártói cikkszám:

D491307

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 27.709,1528 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

27.709 Ft

1 x 27.709,1528 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó hordozóanyag Film
Ragasztó típusa Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
Szín Törlés
Kioldóalátét színe Áttetsző
Eltávolíthatóság One Side Permanent;One Side Removable
Kioldó alátét típusa Finger Lift;Offset to the Right
Tapadó + hordozóréteg vastagsága 52.0 µm
Rétegvastagság 20.0 µm
Szalagszélesség 15.0 mm
Teljes hossz 8000 m
Tekercs átmérője 152.0 mm
Vámtarifaszám 3919101990
Tekercs hossza 8000.0 m

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot