Menü Keresés

Fióksín 245.0 mm 45.4 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Hidegen hengerelt acél fióksín 35 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584491

Gyártói cikkszám:

10579107

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 8.788,7587 Ft
5 - 9 8.349,3207 Ft
10 + 7.909,8828 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.789 Ft

1 x 8.788,7587 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hosszúság zárt állapotban 250.0 mm
Hossz kihúzva 495.0 mm
Teljes magasság 13.0 mm
Teljes szélesség 45.4 mm
Teljes hossz 245.0 mm
Terhelési kapacitás 45.0 kg
Hossz 250.0 mm
Csúszó elmozdulás iránya Full extension
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318190090

A 10579107sz. terméket helyettesíti:

Fióksín 500.0 mm 45.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10153864
Gyártói cikkszám: D2000250A

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot