Menü Keresés

Fióksínek

Raktáron

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Anyag: Galvanizált vagy rozsdamentes acél, AISI 304 rozsdamentes acél, Acél, Rozsdamentes acél Series Code:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
42 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Hosszúság zárt állapotban Hossz kihúzva Teljes hossz Anyag Terhelési kapacitás Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
10148204 7.191,6922 Ft - 18.308,4222 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
34.058,0132 Ft - 86.686,8968 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Acél
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Acél
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
7.082,3285 Ft - 18.027,7139 Ft 9 Raktáron
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
9 Raktáron
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acél
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Acél
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
350.0 mm
Acél
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Acél
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Acél
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Acél
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 Raktáron
300.0 mm
Rozsdamentes acél
45.0 mm
12.7 mm
1 Raktáron
500.0 mm
Rozsdamentes acél
45.0 mm
12.7 mm
11.556,9345 Ft - 12.841,0317 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
15.802,4193 Ft - 17.558,2437 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
38.647,4098 Ft - 42.941,5665 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
AISI 304 rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
7.277,0902 Ft - 8.085,6532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
500.0 mm
500.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
43.660,4715 Ft - 48.511,6351 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
AISI 304 rozsdamentes acél
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
10.592,4815 Ft - 13.077,1332 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
500.0 mm
1000.0 mm
1000.0 mm
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
  • / 3
Fióksín 781.0 mm 35.0 mm Acél

10148204

Ártartomány
18.308 Ft - 7.191 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    450.0 mm
  • Hossz kihúzva
    781.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    781.0 mm
Fióksín 965.0 mm 35.0 mm Acél

10148228


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    550.0 mm
  • Hossz kihúzva
    965.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    965.0 mm
Fióksín 787.0 mm 35.0 mm Acél

10148266

Ártartomány
86.686 Ft - 34.058 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    457.0 mm
  • Hossz kihúzva
    787.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    787.0 mm
Fióksín 806.0 mm 26.3 mm Acél

10148242


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    806.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    26.3 mm
  • Teljes hossz
    806.0 mm
Fióksín 681.0 mm 35.0 mm Acél

10148198

Ártartomány
18.027 Ft - 7.082 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    681.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    681.0 mm
Fióksín 707.0 mm 26.3 mm Acél

10148235


Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    350.0 mm
  • Hossz kihúzva
    707.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    26.3 mm
  • Teljes hossz
    707.0 mm
Fióksín 889.0 mm 35.0 mm Acél

10148273


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    508.0 mm
  • Hossz kihúzva
    889.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    889.0 mm
Fióksín - Csúszó elmozdulás iránya:Egyirányú ; ; Teljes hossz - 350.0 mm | 13.78 in ; Teljes magasság:12.7 mm | 0.5 in

10283073


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    350.0 mm
  • Csúszó elmozdulás
    255.0 mm
  • Csúszó elmozdulás iránya
    Egyirányú
Fióksín 695.0 mm 35.0 mm Acél

10283080


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    695.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    695.0 mm
Fióksín 1072.0 mm 35.0 mm Acél

10283127


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    610.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1072.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    1072.0 mm
Fióksín 876.0 mm 35.0 mm Acél

10148211


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    500.0 mm
  • Hossz kihúzva
    876.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    876.0 mm
Fióksín 1005.0 mm 26.3 mm Acél

10148259


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    500.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1005.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    26.3 mm
  • Teljes hossz
    1005.0 mm
Fióksín - Csúszó elmozdulás iránya:Egyirányú ; ; Teljes hossz - 300.0 mm | 11.811 in ; Teljes magasság:12.7 mm | 0.5 in

10282960


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    300.0 mm
  • Csúszó elmozdulás
    300.0 mm
  • Csúszó elmozdulás iránya
    Egyirányú
Fióksín - Csúszó elmozdulás iránya:Egyirányú ; ; Teljes hossz - 500.0 mm | 19.685 in ; Teljes magasság:12.7 mm | 0.5 in

10283004


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    500.0 mm
  • Csúszó elmozdulás
    500.0 mm
  • Csúszó elmozdulás iránya
    Egyirányú
Fióksín 408.0 mm 45.4 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584521

Ártartomány
12.841 Ft - 11.556 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    808.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    408.0 mm
Fióksín 603.0 mm 45.4 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584569

Ártartomány
17.558 Ft - 15.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    600.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1203.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    603.0 mm
Fióksín 464.0 mm 45.4 mm AISI 304 rozsdamentes acél

10584637

Ártartomány
42.941 Ft - 38.647 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    450.0 mm
  • Hossz kihúzva
    914.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    464.0 mm
Fióksín 500.0 mm 35.8 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584699

Ártartomány
8.085 Ft - 7.277 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    250.0 mm
  • Hossz kihúzva
    500.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.8 mm
  • Teljes hossz
    500.0 mm
Fióksín 510.0 mm 45.4 mm AISI 304 rozsdamentes acél

10584644

Ártartomány
48.511 Ft - 43.660 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    500.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1010.0 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.4 mm
  • Teljes hossz
    510.0 mm
Fióksín 1000.0 mm 35.8 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10584743

Ártartomány
13.077 Ft - 10.592 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    500.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1000.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.8 mm
  • Teljes hossz
    1000.0 mm