Menü Keresés

Fióksín 781.0 mm 35.0 mm Acél

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Essentra cikkszám:

10148204

Gyártói cikkszám:

AI-0418

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 5 18.308,4222 Ft
6 + 7.191,6922 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.308 Ft

1 x 18.308,4222 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hosszúság zárt állapotban 450.0 mm
Hossz kihúzva 781.0 mm
Teljes magasság 12.7 mm
Teljes szélesség 35.0 mm
Teljes hossz 781.0 mm
Terhelési kapacitás 34.0 kg
Hossz 450.0 mm
Csúszó elmozdulás 331.0 mm
Csúszó elmozdulás iránya One Way
Speciális tulajdonságok Párban kapható
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot