A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Anyag | Teljes szélesség | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.282,1441 Ft - 7.766,2642 Ft | 342 Raktáron |
2.736 in
69.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3.136,8279 Ft - 7.423,1763 Ft | 25 Raktáron |
3.465 in
88.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.787 in
20.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.347,9339 Ft - 3.191,7578 Ft | 5 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
Acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
Acél
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
691,5052 Ft - 1.767,4228 Ft | 14 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
Acél
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
922,0068 Ft - 2.183,2872 Ft | 355 Raktáron |
3.465 in
88.0 mm
|
Acél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
681,9899 Ft - 1.860,9923 Ft | 2 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Lágyacél
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lágyacél
|
|
||
587,2756 Ft - 1.601,0771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Lágyacél
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lágyacél
|
|
||
2.917,3885 Ft - 7.932,6099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
||
639,3424 Ft - 1.840,1991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.252 in
82.6 mm
|
Acél
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
666,4402 Ft - 1.619,5619 Ft | 44 Raktáron |
1.201 in
30.5 mm
|
Acél
|
0.61 in
15.5 mm
|
Acél
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz