Menü Keresés

Fiókzár 30.5 mm 15.5 mm Acél

Essentra cikkszám:

10352557

Gyártói cikkszám:

1501190

44 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.619,5619 Ft
50 + 666,4402 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

8.098 Ft

5 x 1.619,5619 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Típus Toggle Latch
Teljes magasság 6.5 mm
Teljes hossz 30.5 mm
Teljes szélesség 15.5 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot