Menü Keresés

Fiókzár 50.0 mm 22.0 mm Lágyacél

Essentra cikkszám:

10272428

Gyártói cikkszám:

491969

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 1.601,0771 Ft
25 + 587,2756 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

8.005 Ft

5 x 1.601,0771 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag Lágyacél
Típus Catch
Teljes hossz 50.0 mm
Teljes szélesség 22.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot