Menü Keresés

Fiókzár 80.0 mm 32.0 mm Lágyacél

Essentra cikkszám:

10272459

Gyártói cikkszám:

491972

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 1.860,9923 Ft
25 + 681,9899 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

9.305 Ft

5 x 1.860,9923 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag Lágyacél
Típus Catch
Teljes hossz 80.0 mm
Teljes szélesség 32.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot