Menü Keresés

Fiókzár 88.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10283356

Gyártói cikkszám:

497931

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 7.423,1763 Ft
25 + 3.136,8279 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.423 Ft

1 x 7.423,1763 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Felületkezelés nélkül
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Típus Latch
Teljes magasság 14.0 mm
Teljes hossz 88.0 mm
Teljes szélesség 20.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot