Menü Keresés

Fiókzár 69.5 mm 22.5 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10283783

Gyártói cikkszám:

497996

67 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 7.766,2642 Ft
25 + 3.282,1441 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.766 Ft

1 x 7.766,2642 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Felületkezelés nélkül
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Típus Latch
Teljes magasság 15.0 mm
Teljes hossz 69.5 mm
Teljes szélesség 22.5 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot