Menü Keresés

Fixing Clips

Raktáron

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Testmagasság Teljes átmérő Talpátmérő Megveszem
10302019 341,3834 Ft - 457,4604 Ft 7 Raktáron
6.0 mm
30.9 mm
24.7 mm
464,2815 Ft - 622,1414 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
54.9 mm
45.7 mm
491,5922 Ft - 658,7373 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
44.5 mm
36.7 mm
Rögzítő klipsz 30.9 mm 6.0 mm Karbonacél rugó

10302019

Ártartomány
457 Ft - 341 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    30.9 mm
  • Testmagasság
    6.0 mm
  • Talpátmérő
    24.7 mm
  • Használja ezzel:
    550998, 550999, 551015, 551057
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Rögzítő klipsz 54.9 mm 7.0 mm Karbonacél rugó

10302033

Ártartomány
622 Ft - 464 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    54.9 mm
  • Testmagasság
    7.0 mm
  • Talpátmérő
    45.7 mm
  • Használja ezzel:
    551002, 551003 és 551014
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Rögzítő klipsz 44.5 mm 7.0 mm Karbonacél rugó

10302026

Ártartomány
658 Ft - 491 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    44.5 mm
  • Testmagasság
    7.0 mm
  • Talpátmérő
    36.7 mm
  • Használja ezzel:
    551000, 551001,551058 és 551013
  • Vámtarifaszám
    8301300000