Menü Keresés

Rögzítő klipsz 44.5 mm 7.0 mm Karbonacél rugó

These fixing clips can be used with euro ball transfer unit's 551000, 551001,551058, and 551013.
Essentra cikkszám:

10302026

Gyártói cikkszám:

551005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 29 658,7373 Ft
30 + 491,5922 Ft
Standard csomagolás: 15

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

9.881 Ft

15 x 658,7373 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 36.7 mm
Használja ezzel: 551000, 551001,551058 és 551013
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot