Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Elnyeli a vegyszerállósággal rendelkező különböző anyagokat.Biztonságosabb, egyszerűbb és tisztább, mint a hagyományos dugók, mivel nem hagynak nyomot a menetben vagy furatban.Egyedi kialakítása lehetővé teszi a gyors és egyszerű telepítést és eltávolítást. Anyag: PP, PE;PP Szín: Sárga Sorozat szám: SR1004
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | d | H | Á | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,6616 Ft - 211,0611 Ft | 900 Raktáron |
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 72,9185 Ft - 286,5879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8 in - 19 BSP
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP
|
||
| 67,782 Ft - 259,6879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 58,2176 Ft - 224,511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4 in - 19 BSP
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
BSP
|
||
| 302,928 Ft - 755,2679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
UNF
|
||
| 71,3517 Ft - 290,7263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 79,8125 Ft - 311,4186 Ft | 7900 Raktáron |
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP
|
||
| 162,0535 Ft - 215,6932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4-14; 1-1/16-12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
| 61,3513 Ft - 235,8918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF
|
||
| 83,6546 Ft - 333,1456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP
|
||
| 63,0407 Ft - 262,7918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 56,8688 Ft - 218,3034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1;5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 76,3655 Ft - 287,6225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 55,6981 Ft - 230,7188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 71,5969 Ft - 273,138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz