A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.
Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.
A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Anyag | Zsanér típusa | Teljes szélesség | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.774,0892 Ft - 187.542,0479 Ft | Gyártás alatt |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alumínium
|
Nem fúrt
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||
2.621,3342 Ft - 2.621,3342 Ft | 1 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
2.586,4496 Ft - 2.586,4496 Ft | Gyártás alatt |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
3.020,0162 Ft - 3.020,0162 Ft | 1 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
2.326,9639 Ft - 2.326,9639 Ft | 1 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
2 in
50.8 mm
|
|||||
18.015,032 Ft - 18.015,032 Ft | 6 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Fúrt
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
10420454 | 18.858,9858 Ft - 18.858,9858 Ft | Gyártás alatt |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Fúrt
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||
1.854,5249 Ft - 2.039,9774 Ft | Gyártás alatt |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
10206843 | 1.995,5223 Ft - 2.815,20 Ft | 6 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
2.265,4738 Ft - 2.265,4738 Ft | Gyártás alatt |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
2.218,2764 Ft - 2.218,2764 Ft | Gyártás alatt |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
2.521,6636 Ft - 2.521,6636 Ft | Gyártás alatt |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
2.621,3342 Ft - 2.621,3342 Ft | Gyártás alatt |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
2.890,4445 Ft - 2.890,4445 Ft | 18 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
12.479,1527 Ft - 12.479,1527 Ft | Gyártás alatt |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Nem fúrt
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
Gyártás alatt |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
2.008 in
51.0 mm
|
||||||
6.685,5625 Ft - 6.685,5625 Ft | Gyártás alatt |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
1.451,6548 Ft - 1.596,8203 Ft | Gyártás alatt |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1.867,5487 Ft - 7.766,2642 Ft | 33 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
5.415,8732 Ft - 5.415,8732 Ft | 94 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz