A forgózár tartozékok maximális biztonságot és kényelmet kínálnak a nyomással történő záráskor.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szélesség | Hossz | Típus | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.342,271 Ft - 2.602,5233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kábel
|
||
1.937,9444 Ft - 2.153,2697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kábel
|
||
2.257,4628 Ft - 2.508,2902 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Rugós kábel
|
||
2.023,1518 Ft - 2.247,9473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Kábel
|
||
2.342,271 Ft - 2.602,5233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Rugós kábel
|
||
2.954,0454 Ft - 3.282,2727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kábel
|
||
2.576,1046 Ft - 2.862,3394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kábel
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Kábel
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rugós kábel
|
|||
2.576,1046 Ft - 2.862,3394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Rugós kábel
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Rugós kábel
|
|||
298,944 Ft - 332,1578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csavar
|
||
2.179,783 Ft - 2.421,9798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Rugós kábel
|
||
726,21 Ft - 726,21 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Csavar
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Rugós kábel
|
|||
353,0491 Ft - 392,28 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Csavar
|
||
2.023,1518 Ft - 2.247,9473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Kábel
|
||
1.991,2098 Ft - 2.212,4535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rugós kábel
|
||
2.758,422 Ft - 3.064,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rugós kábel
|
||
66,0158 Ft - 102,6908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Rögzítőklipsz
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.