A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Sorozat szám: SR5518
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Fogantyúhossz | Nyelv hossza | Anyag | Kulcs típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
2.016,4124 Ft - 2.822,9773 Ft | 53 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | 398 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 2 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 3 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 7 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eltérő kulcsos
|
||
2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 3 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 2 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cinkötvözet
|
Eurokulcs (5333)
|
||
2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.