Menü Keresés

Gázpalackszelep sapka 21.8 mm Biztonsági kallantyú nélkül LDPE Sárga

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible to fit BS 8 Valves and CO2 gas.
Essentra cikkszám:

10072073

Gyártói cikkszám:

10781

5600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 51,9829 Ft
2000 + 49,3012 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

10.397 Ft

200 x 51,9829 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szellőzőfül Biztonsági kallantyú nélkül
Illeszkedés kialakítása Csavaros illesztés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot