A sárga, alacsony sűrűségű polietilén gázpalackszelep-sapkáinkat a főbb európai gázszolgáltató vállalatokkal együttműködve fejlesztettük ki. Megvédik az ipari gázszelepeket a szennyeződéstől. Jelzik az illetéktelen hozzáférést, ezzel csökkentve a potenciális kockázatokat. Létezik biztonsági kallantyúval felszerelt változat is, mellyel a gázt biztonságosan ki lehet engedni. Többféle méretben kaphatók, így különböző alkalmazásokban használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Névleges átmérő | Megveszem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,1155 Ft - 172,5836 Ft | Gyártás alatt |
1.134 in
28.8 mm
|
|||||||||
10073056 | 50,1775 Ft - 74,6475 Ft | 8000 Raktáron |
0.957 in
24.3 mm
|
||||||||
66,1411 Ft - 66,1411 Ft | 700 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
170,7267 Ft - 170,7267 Ft | Gyártás alatt |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
49,3012 Ft - 74,0237 Ft | Gyártás alatt |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
62,2667 Ft - 170,5043 Ft | Gyártás alatt |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
57,7212 Ft - 74,6475 Ft | 1000 Raktáron |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
54,1615 Ft - 54,1615 Ft | 1000 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
171,3155 Ft - 171,3155 Ft | Gyártás alatt |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
60,2678 Ft - 166,3456 Ft | 85 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
70,9741 Ft - 76,8307 Ft | Gyártás alatt |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
54,2574 Ft - 72,6722 Ft | Gyártás alatt |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
156,981 Ft - 387,7932 Ft | Gyártás alatt |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
25,9376 Ft - 41,7728 Ft | Gyártás alatt |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
49,3012 Ft - 51,9829 Ft | Gyártás alatt |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
61,7327 Ft - 76,8307 Ft | 225 Raktáron |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
54,2574 Ft - 103,6541 Ft | Gyártás alatt |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
155,7625 Ft - 389,8725 Ft | Gyártás alatt |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
176,4359 Ft - 176,4359 Ft | Gyártás alatt |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz