Menü Keresés

Gázpalackszelep sapka 25.0 mm Biztonsági kallantyú nélkül LDPE Sárga

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible for medical main.
Essentra cikkszám:

10072110

Gyártói cikkszám:

10787

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 170,5043 Ft
2500 + 62,2667 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

42.626 Ft

250 x 170,5043 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szellőzőfül Biztonsági kallantyú nélkül
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot