Menü Keresés

Gázpalackszelep sapka 24.3 mm Biztonsági kallantyúval LDPE Sárga

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Fitted with a vent flap to allow safe release of gas following accidental opening of valve.
Essentra cikkszám:

10073063

Gyártói cikkszám:

110008

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 74,6475 Ft
2000 + 57,7212 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

14.930 Ft

200 x 74,6475 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szellőzőfül Biztonsági kallantyúval
Illeszkedés kialakítása Csavaros illesztés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot