Menü Keresés

Gázpalackszelep sapka 35.0 mm Biztonsági kallantyúval LDPE Sárga

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Fitted with a vent flap to allow safe release of gas following accidental opening of valve.
Essentra cikkszám:

10074282

Gyártói cikkszám:

110586

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 389,8725 Ft
1000 + 155,7625 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

38.987 Ft

100 x 389,8725 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szellőzőfül Biztonsági kallantyúval
Illeszkedés kialakítása Csavaros illesztés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot