Menü Keresés

Gázpalackszelep sapka 30.0 mm Biztonsági kallantyúval HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Design especially Nevoc.
Essentra cikkszám:

10074336

Gyártói cikkszám:

110592

117 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 176,4359 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

88.218 Ft

500 x 176,4359 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szellőzőfül Biztonsági kallantyúval
Illeszkedés kialakítása Csavaros illesztés
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot