Menü Keresés

Gázrugós kitámasztó végek

Raktáron

A gázrugós fittingek a gázrugók rögzítésére szolgálnak a helyükre. Három különböző fitting típus áll rendelkezésre.

Sorozat szám: SR6481

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Bővíthető
27 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Osztókör átmérője Menetméret Anyag Szerelőfurat hossza a végéig Típus Megveszem
1.248,6605 Ft - 1.248,6605 Ft 11 Raktáron
M5
Poliamid
1
3.059,241 Ft - 3.059,241 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
Acél
5 - Bővíthető
10202692 3.776,0471 Ft - 6.742,9285 Ft 2 Raktáron
M8
Rozsdamentes acél
5 - Bővíthető
1.373,5361 Ft - 1.373,5361 Ft 3 Raktáron
M8
Cinkötvözet
6 - Nyitva
6.399,4486 Ft - 6.399,4486 Ft 5 Raktáron
M6
Acél
4
4.058,1776 Ft - 4.058,1776 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
Acél
3
2.142,8473 Ft - 3.826,5121 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Rozsdamentes acél
4
  • / 2
Végidom 17.5 mm M5 Poliamid

10306246

Ártartomány
1.248 Ft - 1.248 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Végidom 30.0 mm M10 Acél

10306345

Ártartomány
3.059 Ft - 3.059 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső menetméret
    M8 x 1.25
  • Külső menetméret
    M8 x 1.25
  • Típus
    5 - Bővíthető
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
Rögzítőlemez 30.0 mm M8 Rozsdamentes acél

10202692

Ártartomány
6.742 Ft - 3.776 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    5 - Bővíthető
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Végidom 21.0 mm M8 Cinkötvözet

10306352

Ártartomány
1.373 Ft - 1.373 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    6 - Nyitva
  • Teljes anyag
    Cinkötvözet
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Végidom 24.0 mm M6 Acél

10306338

Ártartomány
6.399 Ft - 6.399 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    4
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Végidom 32.0 mm M10 Acél

10306383

Ártartomány
4.058 Ft - 4.058 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Rögzítőlemez 24.0 mm Rozsdamentes acél

10336465

Ártartomány
3.826 Ft - 2.142 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    4
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790