Menü Keresés

Gázrugós kitámasztók – fix erejű

Raktáron

A fix erejű gázrugós kitámasztók szerelőnyílások fedőlapjához, motorháztetőkhöz és nyílásfedő lapokhoz használhatók. A gázrugók öntartók, nincs szükségük külső energiaforrásra.

Sorozat szám: SR6482

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
97 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csőátmérő Maximális erő Csőhossz Megveszem
21.458,9988 Ft - 21.458,9988 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
1250.0 N
155.0 mm
17.596,3817 Ft - 42.373,7379 Ft 6 Raktáron
23.0 mm
400.0 N
145.0 mm
17.596,3817 Ft - 42.373,7379 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
1200.0 N
145.0 mm
17.780,3045 Ft - 17.780,3045 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
700.0 N
195.0 mm
18.853,2556 Ft - 45.401,8753 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
300.0 N
245.0 mm
23.252,3611 Ft - 55.990,2629 Ft 2 Raktáron
28.0 mm
1000.0 N
255.0 mm
23.252,3611 Ft - 55.990,2629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
500.0 N
555.0 mm
10305737 23.252,3611 Ft - 55.990,2629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
1750.0 N
555.0 mm
21.995,4739 Ft - 52.962,1254 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
21.995,4739 Ft - 52.962,1254 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
1750.0 N
155.0 mm
23.252,3611 Ft - 55.990,2629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
1500.0 N
255.0 mm
23.252,3611 Ft - 55.990,2629 Ft 8 Raktáron
28.0 mm
1000.0 N
555.0 mm
23.252,3611 Ft - 55.990,2629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
1250.0 N
255.0 mm
23.252,3611 Ft - 55.990,2629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
750.0 N
555.0 mm
16.339,4944 Ft - 39.345,6003 Ft 4 Raktáron
28.0 mm
150.0 N
295.0 mm
17.596,3817 Ft - 42.373,7379 Ft 2 Raktáron
23.0 mm
800.0 N
145.0 mm
18.224,812 Ft - 43.887,8066 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
15.235,3084 Ft - 36.690,933 Ft 5 Raktáron
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
15.711,0375 Ft - 37.831,5315 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
16.339,4944 Ft - 39.345,6003 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
  • / 5
Gázrugó 100.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Acél

10634967

Ártartomány
21.458 Ft - 21.458 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    155.0 mm
  • Maximális erő
    1250.0 N
Gázrugó 100.0 mm 10.0 mm 400.0 N Acél

10305355

Ártartomány
42.373 Ft - 17.596 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    400.0 N
Gázrugó 100.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Acél

10305393

Ártartomány
42.373 Ft - 17.596 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    1200.0 N
Gázrugó 150.0 mm 10.0 mm 700.0 N Acél

10634950

Ártartomány
17.780 Ft - 17.780 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    700.0 N
Gázrugó 200.0 mm 10.0 mm 300.0 N Acél

10305461

Ártartomány
45.401 Ft - 18.853 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    300.0 N
Gázrugó 200.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acél

10305669

Ártartomány
55.990 Ft - 23.252 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    255.0 mm
  • Maximális erő
    1000.0 N
Gázrugó 250.0 mm 14.0 mm 500.0 N Acél

10305706

Ártartomány
55.990 Ft - 23.252 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    555.0 mm
  • Maximális erő
    500.0 N
Gázrugó 250.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Acél

10305737

Ártartomány
55.990 Ft - 23.252 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    555.0 mm
  • Maximális erő
    1750.0 N
Gázrugó 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Acél

10305638

Ártartomány
52.962 Ft - 21.995 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    155.0 mm
  • Maximális erő
    500.0 N
Gázrugó 100.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Acél

10305645

Ártartomány
52.962 Ft - 21.995 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    155.0 mm
  • Maximális erő
    1750.0 N
Gázrugó 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N Acél

10305683

Ártartomány
55.990 Ft - 23.252 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    255.0 mm
  • Maximális erő
    1500.0 N
Gázrugó 250.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acél

10305720

Ártartomány
55.990 Ft - 23.252 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    555.0 mm
  • Maximális erő
    1000.0 N
Gázrugó 200.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Acél

10305676

Ártartomány
55.990 Ft - 23.252 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    255.0 mm
  • Maximális erő
    1250.0 N
Gázrugó 250.0 mm 14.0 mm 750.0 N Acél

10305713

Ártartomány
55.990 Ft - 23.252 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    555.0 mm
  • Maximális erő
    750.0 N
Gázrugó 250.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acél

10305256

Ártartomány
39.345 Ft - 16.339 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    28.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    295.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Acél

10305379

Ártartomány
42.373 Ft - 17.596 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    800.0 N
Gázrugó 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Acél

10305416

Ártartomány
43.887 Ft - 18.224 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    350.0 N
Gázrugó 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acél

10305089

Ártartomány
36.690 Ft - 15.235 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acél

10305225

Ártartomány
37.831 Ft - 15.711 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    450.0 N
Gázrugó 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Acél

10305270

Ártartomány
39.345 Ft - 16.339 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Csőhossz
    295.0 mm
  • Maximális erő
    300.0 N