Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 16.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt fejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Natúr poliamidból készül, hivatkozása NF E 25-129.
Essentra cikkszám:

10054406

Gyártói cikkszám:

0170210000VR

440 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 13,198 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

13.198 Ft

1000 x 13,198 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M4
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot