A gombafejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve a gépi összeszerelést, a famegmunkálást és az építkezést. Gombafeje lekerekített, széles csapágyfelülettel és alacsony profilú kialakítással. Alacsony profilt igénylő alkalmazásokban használható, mivel a fejforma csökkentett profilt tesz lehetővé más típusú csavarokhoz képest. Ezenkívül nagy felfekvési felületet biztosít a terhelés egyenletes elosztásához.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6403 Ft - 16,8961 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,9808 Ft - 16,1102 Ft | 500 Raktáron |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 37,0899 Ft - 46,0291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 14,356 Ft - 17,8363 Ft | 500 Raktáron |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 39,2511 Ft - 48,7235 Ft | 13 Raktáron |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 14,3139 Ft - 17,7801 Ft | 1200 Raktáron |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 29,6663 Ft - 36,8233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,0155 Ft - 18,6221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,3867 Ft - 21,3867 Ft | 22000 Raktáron |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 10054383 | 42,2963 Ft - 42,2963 Ft | 18200 Raktáron |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|
| 36,7672 Ft - 36,7672 Ft | 4078 Raktáron |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 63,2199 Ft - 63,2199 Ft | 15800 Raktáron |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 38,6616 Ft - 39,9667 Ft | 18900 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
| 38,6616 Ft - 50,9688 Ft | 16700 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
| 42,0717 Ft - 42,0717 Ft | 13025 Raktáron |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 39,4335 Ft - 40,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
| 41,0613 Ft - 42,4506 Ft | 19000 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
| 85,9819 Ft - 85,9819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 135,7719 Ft - 135,7719 Ft | 1000 Raktáron |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 39,4335 Ft - 40,7666 Ft | 67000 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kereszt alakú hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz