Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 10.0 mm Poliamid Fekete

A hornyolt fejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Fekete poliamidból készül, hivatkozása NF E 25-129.
Essentra cikkszám:

10054468

Gyártói cikkszám:

0170280001VR

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 61,6779 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.168 Ft

100 x 61,6779 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M5
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot