Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 16.0 mm PC Törlés

This slotted mushroom head screw has a wide but low profile, to deter tampering of the assembly. Made from natural Nylon and refers to NF E 25-128.
Essentra cikkszám:

10116951

Gyártói cikkszám:

0170311700VR

621 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 53,6276 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.628 Ft

1000 x 53,6276 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M5
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Törlés
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot