Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 16.0 mm PC Törlés

A hornyolt fejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Víztiszta polikarbonátból készül, hivatkozása NF E 25-128.
Essentra cikkszám:

10116982

Gyártói cikkszám:

0170451700VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 73,1783 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.318 Ft

100 x 73,1783 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M6
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Törlés
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot