Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 25.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt fejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Natúr poliamidból készül, hivatkozása NF E 25-129.
Essentra cikkszám:

10054666

Gyártói cikkszám:

0170480000VR

77 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 32,9131 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.913 Ft

1000 x 32,9131 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M6
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot