Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 10.0 mm Poliamid Natúr

A gombafejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Natúr poliamidból készül, hivatkozása NF E 25-129.
Essentra cikkszám:

10054741

Gyártói cikkszám:

0170650000VR

9000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 34,0906 Ft
5000 - 9999 33,5703 Ft
10000 + 32,9679 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

34.091 Ft

1000 x 34,0906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M8
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot