Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 35.0 mm PC Törlés

This slotted mushroom head screw has a wide but low profile, to deter tampering of the assembly. Made from clear Polycarbonate and refers to NF E 25-128.
Essentra cikkszám:

10117026

Gyártói cikkszám:

0170721700VR

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 132,4604 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

132.460 Ft

1000 x 132,4604 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 35.0 mm
Menetméret M8
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Törlés
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot