Menü Keresés

Csavar Kereszt alakú hajtás M8 20.0 mm PA Fekete

A gombafejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Fekete poliamidból készül, hivatkozása NF E 25-129.
Essentra cikkszám:

10066034

Gyártói cikkszám:

0870690001VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 299 49,7257 Ft
300 - 999 39,7723 Ft
1000 - 4999 38,9919 Ft
5000 - 9999 38,4169 Ft
10000 + 37,7186 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.973 Ft

100 x 49,7257 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M8
Meghajtás típusa Kereszt alakú hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot