Menü Keresés

Csavar Kereszt alakú hajtás M8 30.0 mm PA Natúr

A gombafejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Natúr poliamidból készül, hivatkozása NF E 25-129.
Essentra cikkszám:

10066058

Gyártói cikkszám:

0870710000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 41,4152 Ft
5000 - 9999 40,7991 Ft
10000 + 40,0598 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.415 Ft

1000 x 41,4152 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M8
Meghajtás típusa Kereszt alakú hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Natúr
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot