Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 16.0 mm Poliamid Natúr

Ennek a hornyolt, lencsefejű csavarnak széles, de alacsony profilja van, hogy megakadályozza a szerelvény manipulálását. Natúr poliamidból készült, és az NF E 25-129 szabványra utal.
Essentra cikkszám:

10366936

Gyártói cikkszám:

276401600002

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 16,128 Ft
500 - 999 14,7725 Ft
1000 + 12,979 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

4.032 Ft

250 x 16,128 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M4
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot