Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 10. mm Poliamid Natúr

Ennek a hornyolt, lencsefejű csavarnak széles, de alacsony profilja van, hogy megakadályozza a szerelvény manipulálását. Natúr poliamidból készült, és az NF E 25-129 szabványra utal.
Essentra cikkszám:

10366998

Gyártói cikkszám:

276501000002

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 17,3465 Ft
500 - 999 15,9089 Ft
1000 + 13,9648 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

4.337 Ft

250 x 17,3465 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 10. mm
Menetméret M5
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot