Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5  20.0 mm Poliamid Fekete

A hornyolt fejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Fekete poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10367056

Gyártói cikkszám:

276502059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 18,209 Ft
500 - 999 16,6893 Ft
1000 + 14,6767 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

4.552 Ft

250 x 18,209 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M5 
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot