Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5  30.0 mm Poliamid Fekete

A hornyolt fejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Fekete poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10367087

Gyártói cikkszám:

276503059902

13 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 47,5351 Ft
500 - 999 43,5784 Ft
1000 + 38,2937 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.884 Ft

250 x 47,5351 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M5 
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot