Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6  20.0 mm Poliamid Fekete

A hornyolt fejű csavar széles de alacsony profilú, így észrevehető a szerelvénybe való behatolás. Fekete poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10367179

Gyártói cikkszám:

276602059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 36,2674 Ft
500 - 999 33,228 Ft
1000 + 29,2029 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.067 Ft

250 x 36,2674 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M6 
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot